MG-01-110-70
Fechaduras de Segurança para Portas de Acesso, Travamento com chave, 12.7 (.50 in) Grossura da Porta, Plástico, Branco
| Modelo de lingueta | Curto |
|---|---|
| Cor / Aparência | Branco |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Vedado | Não |
| Altura - Mínima (mm) | 12.70 |
| Altura - Máxima (mm) | 12.70 |
| Operação | Giro à direita |
| Classe | MG - Fechaduras para Portas de Acesso |
Estas versáteis fechaduras, com design simplificado e travamento com chave, são a opção ideal para aplicações que exigem segurança em uma diversidade de tipos de portas, incluindo portas de balanço, deslizantes, corrediças, duplas, portas de acesso, painéis tipo guilhotina e escotilhas. Diversos modelos e opções de acabamento satisfazem aos requisitos da maioria de aplicações da indústria náutica.