MG-01-110-50
Fechaduras de Segurança para Portas de Acesso, Travamento com chave, 12.7 (.50 in) Grossura da Porta, Plástico, Preto
| Modelo de lingueta | Curto |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Vedado | Não |
| Altura - Mínima (mm) | 12.70 |
| Altura - Máxima (mm) | 12.70 |
| Operação | Giro à direita |
| Classe | MG - Fechaduras para Portas de Acesso |
Estas versáteis fechaduras, com design simplificado e travamento com chave, são a opção ideal para aplicações que exigem segurança em uma diversidade de tipos de portas, incluindo portas de balanço, deslizantes, corrediças, duplas, portas de acesso, painéis tipo guilhotina e escotilhas. Diversos modelos e opções de acabamento satisfazem aos requisitos da maioria de aplicações da indústria náutica.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão