MF-97-843-41

Chave Mobela, Bronze, Niquelado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Bronze
Acabamento Niquelado
Tipo de acessório Chaves
Classe MF - Fechos para Portas Embutidas
Um acionador embutido em forma de puxador cria um visual linear em portas e painéis mais finos, eliminando pontos de enroscamento e permitindo que as portas embutidas se retraiam completamente dentro dos caixilhos. Modelos em vários acabamentos diferentes disponíveis, com opções com contornos retos ou curvilíneos, para satisfazer a praticamente todos os requisitos de design. O modelo ProFlush, completamente vedado, proporciona vedação hermética e muitas outras vantagens.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.