MF-05-530-24
Fechos para Portas Embutidas ProFlush, Travamento com chave, Com vedação, 12.7 (.50 in) Grossura da Porta, Aço inox, Polido
Material | Aço inox |
---|---|
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Vedado | Sim |
Espessura mínima do painel exterior | 9.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 13.00 |
Perfil | Embutido |
Operação | Porta de correr |
Classe | MF - Fechos para Portas Embutidas |
Um acionador embutido em forma de puxador cria um visual linear em portas e painéis mais finos, eliminando pontos de enroscamento e permitindo que as portas embutidas se retraiam completamente dentro dos caixilhos. Modelos em vários acabamentos diferentes disponíveis, com opções com contornos retos ou curvilíneos, para satisfazer a praticamente todos os requisitos de design. O modelo ProFlush, completamente vedado, proporciona vedação hermética e muitas outras vantagens.
Escrever sua própria revisão