MF-02-210-60
Fechos para Portas Embutidas, Travamento com chave, Com vedação, 12.7 (.50 in) Grossura da Porta, Liga de alumínio, Natural
| Acabamento | Natural |
|---|---|
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Vedado | Sim |
| Espessura mínima do painel exterior | 10.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 12.70 |
| Perfil | Embutido |
| Operação | Porta de correr |
| Classe | MF - Fechos para Portas Embutidas |
Um acionador embutido em forma de puxador cria um visual linear em portas e painéis mais finos, eliminando pontos de enroscamento e permitindo que as portas embutidas se retraiam completamente dentro dos caixilhos. Modelos em vários acabamentos diferentes disponíveis, com opções com contornos retos ou curvilíneos, para satisfazer a praticamente todos os requisitos de design. O modelo ProFlush, completamente vedado, proporciona vedação hermética e muitas outras vantagens.