MF-01-210-60

Fechos para Portas Embutidas, Travamento com chave, Sem vedação, 12.7 (.50 in) Grossura da Porta, Liga de alumínio, Natural

Solicite uma cotação
Especificações
Acabamento Natural
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Travamento com chave
Vedado Não
Espessura mínima do painel exterior 10.00
Espessura máxima do painel exterior 12.70
Perfil Embutido
Operação Porta de correr
Classe MF - Fechos para Portas Embutidas
Um acionador embutido em forma de puxador cria um visual linear em portas e painéis mais finos, eliminando pontos de enroscamento e permitindo que as portas embutidas se retraiam completamente dentro dos caixilhos. Modelos em vários acabamentos diferentes disponíveis, com opções com contornos retos ou curvilíneos, para satisfazer a praticamente todos os requisitos de design. O modelo ProFlush, completamente vedado, proporciona vedação hermética e muitas outras vantagens.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos para Portas Embutidas, Travamento com chave, Sem vedação, 12.7 (.50 in) Grossura da Porta, Liga de alumínio, Natural

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.