MF-01-210-50

Fechos para Portas Embutidas, Travamento com chave, Sem vedação, 12.7 (.50 in) Grossura da Porta, Liga de alumínio, Natural

Solicite uma cotação
Especificações
Material Liga de alumínio
Acabamento Natural
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Travamento com chave
Vedado Não
Espessura mínima do painel exterior 10.00
Espessura máxima do painel exterior 12.70
Perfil Embutido
Operação Porta de correr
Classe MF - Fechos para Portas Embutidas
Um acionador embutido em forma de puxador cria um visual linear em portas e painéis mais finos, eliminando pontos de enroscamento e permitindo que as portas embutidas se retraiam completamente dentro dos caixilhos. Modelos em vários acabamentos diferentes disponíveis, com opções com contornos retos ou curvilíneos, para satisfazer a praticamente todos os requisitos de design. O modelo ProFlush, completamente vedado, proporciona vedação hermética e muitas outras vantagens.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.