MF-01-110-24
Fechos para Portas Embutidas, Travamento com chave, Sem vedação, 12.7 (.50 in) Grossura da Porta, Aço inox, Polido
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Vedado | Não |
| Espessura mínima do painel exterior | 10.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 12.70 |
| Perfil | Embutido |
| Operação | Porta de correr |
| Classe | MF - Fechos para Portas Embutidas |
Um acionador embutido em forma de puxador cria um visual linear em portas e painéis mais finos, eliminando pontos de enroscamento e permitindo que as portas embutidas se retraiam completamente dentro dos caixilhos. Modelos em vários acabamentos diferentes disponíveis, com opções com contornos retos ou curvilíneos, para satisfazer a praticamente todos os requisitos de design. O modelo ProFlush, completamente vedado, proporciona vedação hermética e muitas outras vantagens.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão