ME-02-516-60

Fecho Modelo Offshore para Portas Giratórias, Botão de privacidade, Mão esquerda, para dentro, Travamento com chave, 17 - 19mm Grossura da Porta,

Solicite uma cotação
Especificações
Material Liga de alumínio
Modelo de lingueta Curto
Restrição de acesso Travamento com chave
Vedado Não
Altura - Mínima (mm) 27.00
Altura - Máxima (mm) 32.00
Operação Mão esquerda, para dentro
Classe ME - Fecho Modelo Offshore para Portas Giratórias
Um estilo simples com várias opções de instalação fazem destes fechos uma opção extremamente prática para uso em uma grande variedade de aplicações em portas de acesso. Uma série de modelos atrativos e opções de acabamentos proporcionam os detalhes necessários para um produto final elegante. Várias opções de instalação, para uso em portas curvas ou de correr posicionadas em diferentes ângulos.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.