ME-02-314-50
Fecho Modelo Offshore para Portas Giratórias, Botão de privacidade, Mão direita, para dentro, Travamento com chave, 12.5 - 15mm Grossura da Porta, Preto
| Modelo de lingueta | Curto |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Vedado | Não |
| Altura - Mínima (mm) | 18.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 22.00 |
| Operação | Mão direita, para dentro |
| Classe | ME - Fecho Modelo Offshore para Portas Giratórias |
Um estilo simples com várias opções de instalação fazem destes fechos uma opção extremamente prática para uso em uma grande variedade de aplicações em portas de acesso. Uma série de modelos atrativos e opções de acabamentos proporcionam os detalhes necessários para um produto final elegante. Várias opções de instalação, para uso em portas curvas ou de correr posicionadas em diferentes ângulos.