The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M5-88-100-8
Compression Latch, Modelo com Maçaneta com Alça, Travamento com chave, Aço Inox 316
Especificações
Material
Aç o Inox 316
Restrição de acesso
Travamento com chave
Tipo de altura
Reguláveis
Altura - Mínima (mm)
0.00
Altura - Máxima (mm)
33.00
Modelo do Puxador
Modelo com Maçaneta com Alça
Classe
M5 - Fechos Alavanca Reguláveis
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
No stock is available for this product.