M1-74-6
Fecho de Impacto, Tamanho médio, Travamento com chave Segredos S008, 17 - 22mm (.675 - .875in) Espessura da porta, 25.5mm (1.00 in) Altura, Aç o Inox 316, Preto PVD
| Material | Aç o Inox 316 |
|---|---|
| Acabamento | PVD |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Tipo de altura | Fixo |
| Instalação | Suporte de instalação |
| Espessura mínima do painel exterior | 17.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 22.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 25.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 26.00 |
| Segredos | S008 |
| Perfil | Perfil baixo |
| Modelo do Puxador | Modelo com Maçaneta com Alça |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Classe | M1 - Fechos de Impacto Embutidos |
| Tamanho | 2 in |
Um modelo embutido e atrativo, um puxador embutido no corpo do fecho e acessórios de montagem ocultos garantem o visual atraente destes fechos. Uma presença sólida e a conveniência de uma ação de impacto fazem com que sejam uma opção funcional. A construção em materiais resistentes à corrosão garantem uma longa vida útil sem perder a beleza estética, mesmo em aplicações externas.