M1-64-877
Fecho de Impacto, Tamanho médio, Sem restrição, Espessura da porta 17 - 22 mm, Altura 25.5 mm, Plástico bege e Aço inoxidável 316, Natural e Eletropolido
| Material | Aç o Inox 316, Plástico |
|---|---|
| Acabamento | Eletropolido, Natural |
| Cor / Aparência | Bege, Brilhante |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Tipo de altura | Fixo |
| Instalação | Suporte de instalação |
| Série | Hybrid |
| Espessura mínima do painel exterior | 17.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 22.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 25.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 26.00 |
| Perfil | Perfil baixo |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Classe | M1 - Fechos de Impacto Embutidos |
Um modelo embutido e atrativo, um puxador embutido no corpo do fecho e acessórios de montagem ocultos garantem o visual atraente destes fechos. Uma presença sólida e a conveniência de uma ação de impacto fazem com que sejam uma opção funcional. A construção em materiais resistentes à corrosão garantem uma longa vida útil sem perder a beleza estética, mesmo em aplicações externas.