M1-63-811

Fecho de Impacto, Tamanho médio, Sem restrição, Espessura da porta 12 - 17 mm, Altura 25.5 mm, Plástico branco e Aço inoxidável 316, Natural e Eletropolido

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o Inox 316, Plástico
Acabamento Eletropolido, Natural
Cor / Aparência Branco, Brilhante
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de altura Fixo
Instalação Suporte de instalação
Série Hybrid
Espessura mínima do painel exterior 12.00
Espessura máxima do painel exterior 17.00
Altura - Mínima (mm) 25.00
Altura - Máxima (mm) 26.00
Perfil Perfil baixo
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Classe M1 - Fechos de Impacto Embutidos
Um modelo embutido e atrativo, um puxador embutido no corpo do fecho e acessórios de montagem ocultos garantem o visual atraente destes fechos. Uma presença sólida e a conveniência de uma ação de impacto fazem com que sejam uma opção funcional. A construção em materiais resistentes à corrosão garantem uma longa vida útil sem perder a beleza estética, mesmo em aplicações externas.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.