M1-63-1

Fechos de Impacto, Tamanho médio, Sem restrição, 25-26 mm Espessura, Plástico, Natural

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Classe do material PC / PBT Blend
Acabamento Natural
Cor / Aparência Branco
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de altura Fixo
Instalação Suporte de instalação
Espessura mínima do painel exterior 12.00
Espessura máxima do painel exterior 17.00
Altura - Mínima (mm) 25.00
Altura - Máxima (mm) 26.00
Perfil Perfil baixo
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Classe M1 - Fechos de Impacto Embutidos
Um modelo embutido e atrativo, um puxador embutido no corpo do fecho e acessórios de montagem ocultos garantem o visual atraente destes fechos. Uma presença sólida e a conveniência de uma ação de impacto fazem com que sejam uma opção funcional. A construção em materiais resistentes à corrosão garantem uma longa vida útil sem perder a beleza estética, mesmo em aplicações externas.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.