The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M1-62
Fechos de Impacto, Tamanho médio, Sem restrição, 25-26 mm Espessura, Plástico, Natural
Especificações
Material
Plástico
Classe do material
PC / PBT Blend
Acabamento
Natural
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Tipo de altura
Fixo
Instalação
Suporte de instalação
Espessura mínima do painel exterior
7.00
Espessura máxima do painel exterior
12.00
Altura - Mínima (mm)
25.00
Altura - Máxima (mm)
26.00
Perfil
Perfil baixo
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Classe
M1 - Fechos de Impacto Embutidos
Um modelo embutido e atrativo, um puxador embutido no corpo do fecho e acessórios de montagem ocultos garantem o visual atraente destes fechos. Uma presença sólida e a conveniência de uma ação de impacto fazem com que sejam uma opção funcional. A construção em materiais resistentes à corrosão garantem uma longa vida útil sem perder a beleza estética, mesmo em aplicações externas.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
386
2026-11-06
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
134
2026-11-07
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Ocean Accessories
Guildford CT USA
96
2026-10-27
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
56
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
45
2026-11-06
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
14
2026-11-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
5
2026-11-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
4
2026-11-06