M1-2F-3-25

Fechos de Impacto, Travamento com chave, 6.4 mm Espessura, Plástico,

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Travamento com chave
Espessura mínima do painel exterior 1.20
Espessura máxima do painel exterior 3.20
Altura - Mínima (mm) 5.00
Altura - Máxima (mm) 6.40
Perfil Perfil baixo
Style Engate do lado esquerdo
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe M1-2F - Fechos de Dois Lados
Versatilidade combinada com praticidade e beleza estética: estas são as características encontradas neste fecho de impacto, que ademais oferece diversas opções de engate e recursos de travamento. O acionador incorporado ao corpo embutido também serve como puxador. O conjunto completo ocupa um espaço reduzido dentro do gabinete.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.