M1-25-83-48

Fechos de Compressão, Tamanho grande, Travamento, Espessura da porta 18,5 - 29mm, Altura 34 - 48mm ou 60-75mm, Aço Inox 316, Eletropolido

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o Inox 316
Acabamento Eletropolido
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Locking
Espessura mínima do painel exterior 18.50
Espessura máxima do painel exterior 29.00
Altura - Mínima (mm) 27.00
Altura - Máxima (mm) 40.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 51.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 64.00
Modelo do Puxador Modelo com Maçaneta com Alça
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe M1 - Fechos de Compressão
Quem disse que não se pode ter tudo? Agora, para aplicações que exigem estilo e vedação à prova de intempéries em um só produto, sim, você pode ter tudo! Consiga o visual elegante de um fecho embutido, a facilidade de utilização de um fecho levante e gire e o poder de vedação de um fecho de compressão em um só produto: o fecho de compressão M1 da Southco.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.