M1-25-72-16

Fecho de Impacto, Tamanho grande, Travamento com chave Segredos S008, 12 - 22mm (.475 - . 875in) Espessura da porta, 20mm (.75 in) Altura, Aç o Inox 316, Preto PVD

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o Inox 316
Acabamento PVD
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Travamento com chave
Tipo de altura Fixo
Modelo de inserto Key Locking
Instalação Suporte de instalação
Espessura mínima do painel exterior 12.00
Espessura máxima do painel exterior 22.00
Altura - Mínima (mm) 19.50
Altura - Máxima (mm) 20.50
Segredos S008
Perfil Perfil baixo
Modelo do Puxador Modelo com Maçaneta com Alça
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Classe M1 - Fechos de Impacto Embutidos
Tamanho 2.5 in
Um modelo embutido e atrativo, um puxador embutido no corpo do fecho e acessórios de montagem ocultos garantem o visual atraente destes fechos. Uma presença sólida e a conveniência de uma ação de impacto fazem com que sejam uma opção funcional. A construção em materiais resistentes à corrosão garantem uma longa vida útil sem perder a beleza estética, mesmo em aplicações externas.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.