M1-25-62-28
Fechos de Impacto, Tamanho grande, Sem restrição, 2-22mm Grossura da Porta, 31-32.5 mm Espessura, Aço Inox 316, Eletropolido
| Material | Aç o Inox 316 |
|---|---|
| Acabamento | Eletropolido |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Tipo de altura | Fixo |
| Instalação | Suporte de instalação |
| Espessura mínima do painel exterior | 12.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 22.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 31.50 |
| Altura - Máxima (mm) | 32.50 |
| Perfil | Perfil baixo |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
| Classe | M1 - Fechos de Impacto Embutidos |
Um modelo embutido e atrativo, um puxador embutido no corpo do fecho e acessórios de montagem ocultos garantem o visual atraente destes fechos. Uma presença sólida e a conveniência de uma ação de impacto fazem com que sejam uma opção funcional. A construção em materiais resistentes à corrosão garantem uma longa vida útil sem perder a beleza estética, mesmo em aplicações externas.