M1-25-61-18

Fechos de Impacto, Tamanho grande, Sem restrição, 2-12mm Grossura da Porta, 19-20.5 mm Espessura, Aço Inox 316, Eletropolido

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o Inox 316
Acabamento Eletropolido
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de altura Fixo
Instalação Suporte de instalação
Espessura mínima do painel exterior 2.00
Espessura máxima do painel exterior 12.00
Altura - Mínima (mm) 19.50
Altura - Máxima (mm) 20.50
Perfil Perfil baixo
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Classe M1 - Fechos de Impacto Embutidos
Um modelo embutido e atrativo, um puxador embutido no corpo do fecho e acessórios de montagem ocultos garantem o visual atraente destes fechos. Uma presença sólida e a conveniência de uma ação de impacto fazem com que sejam uma opção funcional. A construção em materiais resistentes à corrosão garantem uma longa vida útil sem perder a beleza estética, mesmo em aplicações externas.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.