The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M1-25-31-58
Fechos de Compressão, Tamanho grande, Sem restrição, 2-12mm Grossura da Porta, 74-88 mm Espessura, Aço Inox 316, Eletropolido
Especificações
Material
Aç o Inox 316
Acabamento
Eletropolido
Cor / Aparência
Brilhante
Restrição de acesso
Sem restrição
Espessura mínima do painel exterior
2.00
Espessura máxima do painel exterior
12.00
Altura - Mínima (mm)
21.00
Altura - Máxima (mm)
28.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
63.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
76.00
Modelo do Puxador
Modelo com Maçaneta com Alça
Série de diferentes tamanhos
Tamanho grande
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe
M1 - Fechos de Compressão
Quem disse que não se pode ter tudo? Agora, para aplicações que exigem estilo e vedação à prova de intempéries em um só produto, sim, você pode ter tudo! Consiga o visual elegante de um fecho embutido, a facilidade de utilização de um fecho levante e gire e o poder de vedação de um fecho de compressão em um só produto: o fecho de compressão M1 da Southco.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
102
2026-08-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
8
2026-08-14
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
7
2026-08-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Clancey Company
Overland Park KS USA
5
2026-08-18
info@clancey.com
1.800.747.7405
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
5
2026-08-21
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2026-08-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0