M1-25-31-56

Fechos de Compressão, Tamanho grande, Sem restrição, 2 - 12mm (.075 - . 475 in) Espessura da porta, 23.5 - 35mm or 74 -88mm (.92 - 1.38 in or 2.91 - 3.47 in) Altura, Aç o Inox 316, Preto PVD

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o Inox 316
Acabamento PVD
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Sem restrição
Série PVD coated
Espessura mínima do painel exterior 2.00
Espessura máxima do painel exterior 12.00
Altura - Mínima (mm) 21.00
Altura - Máxima (mm) 28.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 63.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 76.00
Perfil Embutido
Modelo de acionador Fechadura cilíndrica
Modelo do Puxador Modelo com Maçaneta com Alça
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Pontos de engate Ponto único ou três pontos
Classe M1 - Fechos de Compressão
Tamanho 2.5 in
Quem disse que não se pode ter tudo? Agora, para aplicações que exigem estilo e vedação à prova de intempéries em um só produto, sim, você pode ter tudo! Consiga o visual elegante de um fecho embutido, a facilidade de utilização de um fecho levante e gire e o poder de vedação de um fecho de compressão em um só produto: o fecho de compressão M1 da Southco.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.