M1-25-31-48
Fechos de Compressão, Tamanho grande, Sem restrição, 2-12mm Grossura da Porta, 34-75 mm Espessura, Aço Inox 316, Eletropolido
| Material | Aç o Inox 316 |
|---|---|
| Acabamento | Eletropolido |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Espessura mínima do painel exterior | 2.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 12.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 27.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 40.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 51.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 64.00 |
| Modelo do Puxador | Modelo com Maçaneta com Alça |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Classe | M1 - Fechos de Compressão |
Quem disse que não se pode ter tudo? Agora, para aplicações que exigem estilo e vedação à prova de intempéries em um só produto, sim, você pode ter tudo! Consiga o visual elegante de um fecho embutido, a facilidade de utilização de um fecho levante e gire e o poder de vedação de um fecho de compressão em um só produto: o fecho de compressão M1 da Southco.