M1-20-82-68

Fechos de Compressão, Tamanho médio, 2-22.5mm Grossura da Porta, 39-52 mm Espessura, Aço Inox 316, Eletropolido

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o Inox 316
Acabamento Eletropolido
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Travamento com chave
Modelo de inserto Travamento
Espessura mínima do painel exterior 12.00
Espessura máxima do painel exterior 22.50
Altura - Mínima (mm) 39.00
Altura - Máxima (mm) 52.00
Modelo do Puxador Modelo com Maçaneta com Alça
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe M1 - Fechos de Compressão
Quem disse que não se pode ter tudo? Agora, para aplicações que exigem estilo e vedação à prova de intempéries em um só produto, sim, você pode ter tudo! Consiga o visual elegante de um fecho embutido, a facilidade de utilização de um fecho levante e gire e o poder de vedação de um fecho de compressão em um só produto: o fecho de compressão M1 da Southco.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos de Compressão, Tamanho médio, 2-22.5mm Grossura da Porta, 39-52 mm Espessura, Aço Inox 316, Eletropolido

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.