The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Tamanho médio, Travamento com chave, 2-12mm Grossura da Porta, 27-64 mm Espessura, Aço Inox 316, Eletropolido
M1-20-81-48
Fechos de Compressão, Tamanho médio, Travamento com chave, 2-12mm Grossura da Porta, 27-64 mm Espessura, Aço Inox 316, Eletropolido
Especificações
Material
Aç o Inox 316
Acabamento
Eletropolido
Cor / Aparência
Brilhante
Restrição de acesso
Locking
Modelo de inserto
Travamento
Espessura mínima do painel exterior
2.00
Espessura máxima do painel exterior
12.00
Altura - Mínima (mm)
27.00
Altura - Máxima (mm)
40.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
51.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
64.00
Modelo do Puxador
Modelo com Maçaneta com Alça
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe
M1 - Fechos de Compressão
Quem disse que não se pode ter tudo? Agora, para aplicações que exigem estilo e vedação à prova de intempéries em um só produto, sim, você pode ter tudo! Consiga o visual elegante de um fecho embutido, a facilidade de utilização de um fecho levante e gire e o poder de vedação de um fecho de compressão em um só produto: o fecho de compressão M1 da Southco.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
135
2025-12-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Ocean Accessories
Guildford CT USA
12
2025-12-08
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
10
2025-12-23
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
5
2025-12-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
1
2025-12-05
info@chilli.com.cn
86.028.85144919