M1-20-81-36
Fechos de Compressão, Tamanho médio, Travamento, 2 - 12mm (.075 - . 475 in) Espessura da porta, 39 - 52mm (2.01 - 2.52 in) Altura, Aç o Inox 316, Preto PVD
| Material | Aç o Inox 316 |
|---|---|
| Acabamento | PVD |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Locking |
| Modelo de inserto | Travamento |
| Série | PVD coated |
| Espessura mínima do painel exterior | 2.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 12.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 39.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 52.00 |
| Perfil | Embutido |
| Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
| Modelo do Puxador | Modelo com Maçaneta com Alça |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
| Classe | M1 - Fechos de Compressão |
| Tamanho | 2 in |
Quem disse que não se pode ter tudo? Agora, para aplicações que exigem estilo e vedação à prova de intempéries em um só produto, sim, você pode ter tudo! Consiga o visual elegante de um fecho embutido, a facilidade de utilização de um fecho levante e gire e o poder de vedação de um fecho de compressão em um só produto: o fecho de compressão M1 da Southco.