LP-137-2S

Pinos LOCKWELL® ,

Solicite uma cotação
Especificações
Classe LP - Fechos Lingueta
DFCI Número 6137-2S

Esse conjunto de fixadores oferece operação básica de um quarto de volta com baixo custo de instalação. Os pinos de plástico são combinados com um receptaculo de aço com mola, que é instalado rapidamente empurrando-se o eixo do pino. As abas unidirecionais do receptaculo mantêm sua posição e proporcionam uma retenção segura do pino durante a operação.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.