LJ-3CR7000

Pinos LOCKWELL® , Detentor com duas esferas - Precisão, Argola, 4.790 mm, 177.8 mm, Aço inox, Passivado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Passivado
Altura (Comprimento) 177.80
Acionamento Detentor com duas esferas - Precisão
Modelo do Puxador Argola
Comprimento 177.80
Diâmetro do pino 4.8 mm
Classe LA/LJ - Pinos de Detenção LOCKWELL® para o setor Aeroespacial e Militar

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.