LJ-12CW5000
Pinos LOCKWELL® , Detentor com duas esferas - Precisão, Argola, com aba, 19.010 mm, 127 mm, Aço inox, Passivado
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Acionamento | Detentor com duas esferas - Precisão |
| Modelo do Puxador | Argola, com aba |
| Comprimento | 127.00 |
| Diâmetro do pino | 19.1 mm |
| Classe | LA/LJ - Pinos de Detenção LOCKWELL® para o setor Aeroespacial e Militar |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão