The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
LJ-12CL8000
Pinos LOCKWELL® , Detentor com duas esferas - Precisão, Maçaneta L, 19.010 mm, 203.2 mm, Aço inox, Passivado
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Acionamento
Detentor com duas esferas - Precisão
Modelo do Puxador
Maçaneta L
Comprimento
203.20
Diâmetro do pino
19.1 mm
Classe
LA/LJ - Pinos de Detenção LOCKWELL® para o setor Aeroespacial e Militar
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
No stock is available for this product.