M5 - Fechos Deslizantes
Os Fechos Deslizantes M5 da Southco proporcionam uma construção robusta e com padrão naval com diversas opções de configuração e vários modelos diferentes. Adequados para uso em portas giratórias, os Fechos Deslizantes M5 contam com uma lingueta deslizante e podem ser instalados junto à borda do painel ou embutidos, em conjunto com uma série de modelos de retentores diferentes.

Modernos e com fácil operação, os fechos M5 oferecem flexibilidade e funcionalidade com um visual clean para aplicações náuticas. Estes duráveis fechos proporcionam maior segurança e são resistentes à intempéries.
- Um design moderno, com opções flexíveis disponíveis, complementa o visual de qualquer decoraçÃo de interiores
- ConstruçÃo robusta em inox 316
- Fecho deslizante com mola em alguns modelos, para uso em portas de fibra de vidro
- Modelos flexíveis se adequam portas com abertura à esquerda ou à direita
- Aço inox 316 e nylon
- Instalação embutida ou na borda
- Disponíveis em versões com acionamento em 1 ou 2 lados
- Opções com travamento com chave disponíveis
- Vários modelos de engates disponíveis