Prendedores de porta
Nossos limitadores de porta oferecem uma solução simples, porém eficaz, para manter portas abertas em posições desejadas, proporcionando conveniência e segurança em uma variedade de ambientes. Esses dispositivos versáteis impedem que as portas se fechem inesperadamente, permitindo passagem fácil, ventilação e acesso sem o uso das mãos. De residências e escritórios a edifícios comerciais e instalações industriais, nossos limitadores de porta oferecem desempenho confiável e funcionalidade sem esforço.

Principais Características:
- Variedade de Estilos e Mecanismos: Oferece diferentes tipos como braços rígidos, flexíveis, ajustáveis, magnéticos e de retenção para acomodar vários tamanhos e funções de portas.
- Construção Durável: Feito de materiais resistentes como aço, latão e plásticos de engenharia para uso a longo prazo.
- Fácil Instalação: Montagem simples com ferramentas básicas, reduzindo o tempo de instalação e os custos de mão de obra.
Principais Benefícios:
- Segurança Aprimorada: Impede que as portas batam, reduzindo os riscos de lesões e danos.
- Conveniência Melhorada: Permite a passagem sem as mãos e fácil acesso.
- Ventilação Controlada: Mantém as portas abertas para circulação de ar.
- Aplicações Versáteis: Nossos Suportes de Porta são utilizados em uma variedade de aplicações, incluindo residências, edifícios comerciais, instalações industriais, instalações de saúde, instituições educacionais, edifícios públicos, serviços de restaurantes e alimentação, e projetos personalizados.