EA-BT - Controlador BLUETOOTH®
O Controlador BLUETOOTH® EA-BT da Southco permite o controle e monitoramento remoto de fechos inteligentes sem a necessidade de conexões físicas com redes ou instalar, configurar e manter programas de computador. Quando conectado à plataforma em nuvem, segura e confiável, o Controlador EA-BT permite que dispositivos inteligentes com tecnologia BLUETOOTH®, como smartphones e tablets, sejam usados como credenciais para o acionamento remoto de um fecho eletrônico.

O Controlador BLUETOOTH® EA-BT proporciona o controle e monitoramento remoto de fechos inteligentes sem a necessidade de conexões físicas a uma rede ou de instalar, configurar e manter programas de computador.
- Sistema com tecnologia BLUETOOTH®, com múltiplas camadas de encriptaçÃo
- Acesso remoto através de qualquer dispositivo com tecnologia BLUETOOTH® LE
- AdministraçÃo de acesso através do aplicativo VIZpin® em nuvem – nÃo é necessário comprar, instalar ou manter programas de computador
- Credenciais temporárias, para um gerenciamento de acesso simplificado
- Rastreamento de dados disponível, para monitoramento de acesso à distância
- Alcance de leitura de até 10 metros, para maior conveniência
- Habilidade de adicionar a logomarca do cliente
- Sistemas de cabeamento disponíveis, para maior facilidade de instalaçÃo