Fechos Lingueta

Fechos lingueta da Southco prendem as portas com um giro simples de 90 graus, proporcionando fechamento de porta robusto e confiável. Uma ampla variedade de opções de travamento, ferramenta e chave, bem como variedades estanques à poeira e à água, fornecem segurança e vedação para atender praticamente qualquer aplicação.

Fechos Lingueta

Principais Benefícios

  • 90 degree turn

    Opera com um giro simples de 90 graus

  • Stainless Steel

    Veda água e poeira

  • Key Choice System

    Opções de chave, ferramenta e operação manual

  • Mounting Options

    As opções de Grip ajustáveis compensam a variação

  • Performance Data

    Instalação Simples

Centro de Recursos

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Fechos Lingueta

Ver como Grade Lista

7 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. M4-40-092-11

    Latch

  2. M4-40-062-10

    Latch

  3. M4-40-152-11

    Latch

  4. M4-40-182-11

    Latch

  5. M4-40-122-11

    Latch

  6. M4-40-182-21

    Latch

  7. M4-40-152-21

    Latch

por página
c39795ff0d4ddfa88c53b3075b3fa71f8488966238efb35c2a110a9cc1120350 3.146.255.140