LA-8CW4000

Pinos LOCKWELL®, Detentor com esfera única - Precision, Argola, com aba, 12.7 mm, 101.6 mm, Aço inox,

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Altura (Comprimento) 101.60
Acionamento Detentor com esfera única - Precision
Modelo do Puxador Argola, com aba
Comprimento 101.60
Diâmetro do pino 12.7 mm
Classe LA/LJ - Pinos de Detenção LOCKWELL® para o setor Aeroespacial e Militar

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.