The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
LA-8CT1000
Pinos LOCKWELL®, Detentor com esfera única - Precision, Maçaneta T, 12.7 mm, 25.4 mm, Aço inox,
Especificações
Material
Aço inox
Altura (Comprimento)
25.40
Acionamento
Detentor com esfera única - Precision
Modelo do Puxador
Maçaneta T
Comprimento
25.40
Diâmetro do pino
12.7 mm
Classe
LA/LJ - Pinos de Detenção LOCKWELL® para o setor Aeroespacial e Militar
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
No stock is available for this product.