K5-2856-52
Fechos de Engate Rápido Rotativos, Tamanho grande, Com mola, Aço inox, Natural
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
| Mola | Com mola |
| Tipo | Engate |
| Classe | K2/K3/K4/K5 - Fechos de Engate Rápido Rotativos |
Grandes cargas de trabalho, uma conveniente vantagem mecânica e corpo compacto são vantagens que fazem com que estes fechos de engate rápido rotativos da Southco sejam a opção perfeita para aplicações coplanares onde força e espaço são considerações funcionais importantes.