K5-2814-07

Fechos de Engate Rápido Rotativos, Tamanho grande, Com mola, Aço, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Sem restrição
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Mola Com mola
Tipo Engate
Classe K2/K3/K4/K5 - Fechos de Engate Rápido Rotativos
Grandes cargas de trabalho, uma conveniente vantagem mecânica e corpo compacto são vantagens que fazem com que estes fechos de engate rápido rotativos da Southco sejam a opção perfeita para aplicações coplanares onde força e espaço são considerações funcionais importantes.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.