HH-50-6-006
Latch
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
|---|---|
| Material do botão | Nylon, Blue |
| Material do Puxador | Zamac |
| Mecanismo de engate | Lingueta deslizante |
| Acabamento do Puxador | Silver Powder Coat |
| Classe | HH – Fecho da tampa deslizante |
A série de sucesso de fecho da tampa deslizante HH da Southco oferece desempenho superior e design discreto, permitindo o uso em várias aplicações com limitaçÃo de espaço. O fecho da tampa deslizante possui um puxador ejetável fácil de usar, com operaçÃo intuitiva e prática instalaçÃo.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão