HH-50-5-006

Latch

Solicite uma cotação
Especificações
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Material do botão Nylon, Blue
Material do Puxador Zamac
Mecanismo de engate Lingueta deslizante
Acabamento do Puxador Pintura a pó preta
Classe HH – Fecho da tampa deslizante
A série de sucesso de fecho da tampa deslizante HH da Southco oferece desempenho superior e design discreto, permitindo o uso em várias aplicações com limitaçÃo de espaço. O fecho da tampa deslizante possui um puxador ejetável fácil de usar, com operaçÃo intuitiva e prática instalaçÃo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.