Sliding Window Latch

Nossos fechos para janelas deslizantes oferecem uma solução confiável e conveniente para garantir a segurança de janelas em aplicações residenciais, comerciais e industriais. Esses fechos fornecem um mecanismo de travamento suave e fácil de usar, garantindo que as janelas permaneçam fechadas e protegidas. De residências e escritórios a lojas e veículos recreativos, nossos fechos para janelas deslizantes oferecem desempenho confiável e tranquilidade.

Sliding Window Latch

Principais Características:

  • Operação Suave: Projetado para travar e destravar sem esforço, garantindo o uso suave da janela.
  • Mecanismo de Bloqueio Seguro: Impede o acesso não autorizado com um design resistente a violações.
  • Construção Durável: Feito de materiais robustos como zinco fundido ou alumínio para resistir ao uso frequente e condições adversas.

Principais Benefícios:

  • Segurança Aprimorada da Propriedade: Deter intrusos de forma eficaz e proteger os interiores.
  • Design Amigável ao Usuário: Simplifica a operação diária da janela para todos os usuários.
  • Garantia de Segurança: Mantém as janelas firmemente fechadas, reduzindo o risco de quedas ou acidentes.
  • Aplicações: Nossos Trincos para Janelas Deslizantes são utilizados em uma variedade de aplicações, incluindo janelas residenciais, edifícios comerciais, instalações industriais, veículos recreativos, portas e janelas de tela, fachadas e estufas.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Sliding Window Latch

Ver como Grade Lista

2 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página