H3-EM-70000-200

Fecho Eletrônico Modular com Maçaneta Embutida, Sem leitor de cartão, Cilindro DIN com Chave CH 751 , Nylon com fibra de vidro, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Nylon com fibra de vidro
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Acesso Eletrônico
Modelo de acionador Fechadura cilíndrica
Pontos de engate Ponto único ou três pontos
Classe H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida

Apenas um fecho pode cobrir todas as suas necessidades de segurança. O fecho eletrônico modular H3-EM com maçaneta embutida da Southco permite que você escolha e altere facilmente as opções de controle de acesso de acordo com suas necessidades. Com opções para leitores de cartões RFID e muito mais, o H3-EM Modular oferece toda a segurança que você precisa, tudo em um fecho conveniente.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.