H3-EM-70000-001
Fecho Eletrônico Modular com Maçaneta Embutida, Sem leitor de cartão, Cilindro sem tambor (cromo), Nylon com fibra de vidro, Preto
| Material | Nylon com fibra de vidro |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Acesso Eletrônico |
| Opção de travamento | Sem travamento, com clique |
| Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
| Classe | H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida |
Apenas um fecho pode cobrir todas as suas necessidades de segurança. O fecho eletrônico modular H3-EM com maçaneta embutida da Southco permite que você escolha e altere facilmente as opções de controle de acesso de acordo com suas necessidades. Com opções para leitores de cartões RFID e muito mais, o H3-EM Modular oferece toda a segurança que você precisa, tudo em um fecho conveniente.