H3-EM-68-300
Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida, HID 125kHz, Wiegand, RS001 Key, Nylon com fibra de vidro, Preto
Material | Nylon com fibra de vidro |
---|---|
Cor / Aparência | Preto |
Tipo de Leitor de Cartão | HID 125kHz |
Opção de travamento | RS001 Key |
Altura - Mínima (mm) | 15.50 |
Altura - Máxima (mm) | 23.50 |
Classe | H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida |
O Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida da Southco apresenta um eficiente sistema de motor de engrenagens controlado por microprocessador que garante um mínimo consumo de energia e proporciona recursos de travamento e monitoramento inteligentes. O fecho H3-EM pode ser usado como um sistema independente, integrado a um sistema de segurança predial e controle de acesso existente ou como um sistema em rede, que permite monitoramento remoto e geração de dados para trilhas de auditoria para atender a diversos requisitos de conformidade, como padrão HIPAA e Sarbanes Oxley.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão