H3-EM-64-100
Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida, iCLASS® UID, Wiegand, DIN de alta segurança, Nylon com fibra de vidro, Preto
| Material | Nylon com fibra de vidro |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Tipo de Leitor de Cartão | iCLASS® UID, MIFARE® Classic |
| Opção de travamento | DIN de alta segurança |
| Altura - Mínima (mm) | 15.50 |
| Altura - Máxima (mm) | 23.50 |
| Classe | H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida |
O Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida da Southco apresenta um eficiente sistema de motor de engrenagens controlado por microprocessador que garante um mínimo consumo de energia e proporciona recursos de travamento e monitoramento inteligentes. O fecho H3-EM pode ser usado como um sistema independente, integrado a um sistema de segurança predial e controle de acesso existente ou como um sistema em rede, que permite monitoramento remoto e geração de dados para trilhas de auditoria para atender a diversos requisitos de conformidade, como padrão HIPAA e Sarbanes Oxley.