H3-EM-60-300
Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida, Nenhum, Nenhum, RS001 Key, Nylon com fibra de vidro, Preto
Material | Nylon com fibra de vidro |
---|---|
Cor / Aparência | Preto |
Tipo de Leitor de Cartão | Nenhum |
Opção de travamento | RS001 Key |
Altura - Mínima (mm) | 15.50 |
Altura - Máxima (mm) | 23.50 |
Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
Classe | H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida |
O Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida da Southco apresenta um eficiente sistema de motor de engrenagens controlado por microprocessador que garante um mínimo consumo de energia e proporciona recursos de travamento e monitoramento inteligentes. O fecho H3-EM pode ser usado como um sistema independente, integrado a um sistema de segurança predial e controle de acesso existente ou como um sistema em rede, que permite monitoramento remoto e geração de dados para trilhas de auditoria para atender a diversos requisitos de conformidade, como padrão HIPAA e Sarbanes Oxley.
Escrever sua própria revisão