H3-61-56-33
Acionador linear multiponto para montagem da mão direita, Grande - 150 mm (5,9 polegadas), Aço, Zincado, Cromato polido
| Material | Aç o, Zamac |
|---|---|
| Tipo | Engate |
| Classe | H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida |
Apenas um fecho pode cobrir todas as suas necessidades de segurança. O fecho eletrônico modular H3-EM com maçaneta embutida da Southco permite que você escolha e altere facilmente as opções de controle de acesso de acordo com suas necessidades. Com opções para leitores de cartões RFID e muito mais, o H3-EM Modular oferece toda a segurança que você precisa, tudo em um fecho conveniente.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão