G7-6A-3P-1

Dobradiças, Biestável, Instalação por encaixe, 0.030 N⋅m Torque adiante, 0.030 N⋅m Torque reverso , Copolímero de acetal, Natural, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Copolímero de acetal
Acabamento Natural
Cor / Aparência Preto
Torque adiante 0.03
Torque reverso 0.03
Instalação Instalação por encaixe
Série Biestável
Classe G7 - Dobradiça Biestável Embutida
Proporcione uma funcionalidade biestável invisível, que força os componentes conectados à dobradiça a se deslocarem para uma das posições fixas previamente determinadas, separadas 180 graus uma da outra. Com um "modelo reclinável" especialmente desenvolvido para portas de acesso e tampos de pequenas dimensões, a Dobradiça G7 permite que os clientes integrem um recurso de posicionamento confiável em aplicações pequenas em plástico injetado de maneira rápida, amigável e financeiramente vantajosa. Esta solução compacta representa uma redução na quantidade de horas de inatividade provocadas por manutenção. O seu longo ciclo de vida projetado provavelmente ultrapassará a vida útil da aplicação.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.