P7 - E1S Mecanismos de Inserção e Ejeção

A linha de Ejetores para Unidades de Estado Sólido da Southco inclui ejetores completos para unidades E1.S e ejetores de placa-mãe para SSDs M.2. Os ejetores E.1S da Southco são soluções comprovadas disponíveis em 3 larguras. O ejetor P7 da placa-mãe para SSD M.2 da Southco fornece instalação, operação e remoção de placas-mãe sem o uso de ferramentas.

 

P7 - E1S Mecanismos de Inserção e Ejeção
  • Os ejetores E1.S comprovadamente atendem aos requisitos térmicos, EMI/ESD e LED dos SSDs
  • Os ejetores E1.S apresentam corpos e alavancas em zamac para fornecer desempenho superior
  • Ejetores M.2 permitem instalação sem uso de ferramentas com tolerância à espessura da placa 
  • Ejetores M.2 ajudam a reduzir ou eliminar a vibração

 

  • Os ejetores E1.S estão disponíveis nas larguras de 9,5, 15 e 25 mm
  • Os ejetores E1.S e M.2 oferecem 3 cores padrão para o botão e também cores personalizadas para atender aos requisitos de design
  • Ejetores M.2 estão disponíveis em vários tamanhos para acomodar placas de circuito impresso de 2,45 mm a 6,6 mm de espessura.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando P7 - E1S Mecanismos de Inserção e Ejeção

We can't find products matching the selection.